Publikovat produkty
Oswell 3.2PP

Oswell 3.2PP

Stacking barstool with steel legs. The ridged polypropylene seat features a non-slip texture. This Greenguard Gold-certified stool stacks up to 6 units high and is made from 43% recycled materials.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoswell-3-2-PP
  • Skupina výrobkůSandler
  • Skupina produktůInclass Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-07-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)43.7
  • Šířka (palce)20.3
  • Hloubka (palce)22.4
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálPolypropylen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)14.55
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Číslo OmniClass23-21 23 39 11
  • Název OmniClassResidential Bar Stools