Publikovat produkty
Palm Beach 5.0 NS WCO S

Palm Beach 5.0 NS WCO S

Armchair (narrow version) with beech frame. Seat, back and arms upholstered. With cut-out feature in back.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPalm_Beach_5-0-NS-WCO-S
  • Skupina výrobkůSandler
  • Skupina produktůMontbel Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)35.4
  • Šířka (palce)20.9
  • Hloubka (palce)22.8
Související
  • Hlavní materiálBuk
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)19.84
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
  • Název OmniClassResidential Chairs
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings