Publikovat produkty
Plania PL30230
Plania PL30230
Plania PL30230
Plania PL30230
Plania PL30230

    Plania PL30230

    104cm / 41″ high aluminium trestle legs with cable way out for 90cm / 36″ wide Plania table tops. Epoxy finish

    Specifikace
    • With an architectural, pure and timeless aesthetic, PLANIA is a complete collection of transversal tables that blends performance, flexibility, and design. The PLANIA table system offers both single top tables in a wide range of sizes and big modular tables with sectional tops of endless dimensions. The collection has broad customization possibilities to facilitate its integration in private, corporate, or public spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaplania-pl30230
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)41
    • Šířka (palce)36
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)7.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables