Publikovat produkty
Plania PL50088
Plania PL50088
Plania PL50088
Plania PL50088
Plania PL50088

    Plania PL50088

    90cm x 880cm / 36″ x 346″ Rectangular table top with standard epoxy painted structural frame

    Specifikace
    • With an architectural, pure and timeless aesthetic, PLANIA is a complete collection of transversal tables that blends performance, flexibility, and design. The PLANIA table system offers both single top tables in a wide range of sizes and big modular tables with sectional tops of endless dimensions. The collection has broad customization possibilities to facilitate its integration in private, corporate, or public spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaplania-pl50088
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-23
    • Číslo vydání1
    • Šířka (palce)79
    • Hloubka (palce)48
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)135.58
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables