Publikovat produkty
Plania PL90602
Plania PL90602
Plania PL90602
Plania PL90602
Plania PL90602
Plania PL90602

    Plania PL90602

    Plania corner connecting Top (2 ways 60°)

    Specifikace
    • PLANIA BENCH is a versatile collection of modular benches characterized by a linear, elegant and timeless design. A collection that combines functionality, flexibility and design. PLANIA benches are available in a wide range of sizes, with or without backrest, and can be built with different types of legs. For full functionality, the collection offers a series of connecting elements that allow the configuration of multiple shapes and combinations, facilitating their integration into all types of environments and spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaplania-pl90602
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-20
    • Číslo vydání1
    • Šířka (palce)20.5
    • Hloubka (palce)20.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)13.01
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Název OmniClassBenches