Publikovat produkty
Question Mark 046.41

Question Mark 046.41

Upholstered seat with continuous curved structure. Central column base in stainless steel with 360 degree swivel with memory return function. Padded with fire-proof injected foam.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaquestion-mark-046-41
  • Skupina výrobkůSandler
  • Skupina produktůTonon Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)42.1
  • Šířka (palce)26.4
  • Hloubka (palce)22.8
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPotah
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)70.55
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
  • Název OmniClassResidential Chairs