Publikovat produkty
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO

    Ribbon 4.1 WCO

    Counter stool with a wooden shell on a wooden or metal frame, fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.
    Produced to custom height per customer specification, from 23.5”-29” seat height.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaribbon-4-1-WCO
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůMilano Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-26
    • Číslo vydání1
    • Šířka (palce)18.5
    • Hloubka (palce)19.3
    Související
    • Hlavní materiálBuk
    • Vedlejší materiálBuk
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)13.23
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Číslo OmniClass23-21 23 39 11
    • Název OmniClassResidential Bar Stools