Publikovat produkty
Ring 3.1
Ring 3.1

    Ring 3.1

    Upholstered bar stool on steel frame.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaring-3-1
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůet.al
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)38.2
    • Šířka (palce)20.5
    • Hloubka (palce)20.1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)16.31
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Číslo OmniClass23-21 21 33 11
    • Název OmniClassCommercial Bar Stools
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké