Publikovat produkty
Sella 290.62
Sella 290.62
Sella 290.62

    Sella 290.62

    Bar stool in matt beech with upholstered or leather seat and back. Metal parts in stainless steel. Indoor use only.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasella-290-62
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůTonon Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)36.6
    • Šířka (palce)16.1
    • Hloubka (palce)18.5
    Související
    • Hlavní materiálBuk
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)14.33
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 17
    • Název OmniClassResidential Stools