Publikovat produkty
Tablet 6.5
Tablet 6.5
Tablet 6.5

    Tablet 6.5

    90° return swivel lounge chair with upholstered wood plinth.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatablet-6-5
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůMontbel Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)30.1
    • Šířka (palce)26
    • Hloubka (palce)23.6
    Související
    • Hlavní materiálBuk
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)58.42
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké