Publikovat produkty
taia 2.3
taia 2.3
taia 2.3
taia 2.3

    taia 2.3

    Armchair with a polypropylene shell and an upholstered seat on a wooden four legged frame. Greenguard Certified.

    Specifikace
    • Designed by Simon Pengelly, TAIA is a wide collection of versatile armchairs characterized by its timeless design of flowing and enveloping shapes. A complete family of chairs that seeks a transversal use, functionality and comfort. The different chairs are generated by combining comfortable seats with a wide range of different bases that allow different functionalities keeping a common aesthetic. The seats are available in a select range of timeless polypropylene colours that can incorporate upholstered seats or be fully upholstered for greater comfort. The infinite possibilities of customization and the wide selection of finishes available allow for optimal integration in the most diverse contexts and spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotataia-2-3
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)32.3
    • Šířka (palce)23.6
    • Hloubka (palce)21.3
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)17.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké