Publikovat produkty
Varya 2.2
Varya 2.2
Varya 2.2
Varya 2.2
Varya 2.2

    Varya 2.2

    Armchair with upholstered seat and polypropylene back on a four-leg steel base. Greenguard Certified.

    Specifikace
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavarya-2-2
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)31.9
    • Šířka (palce)22.4
    • Hloubka (palce)20.3
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)13.35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké