Publikovat produkty
Wave Soft 901.36

Wave Soft 901.36

Upholstered lounge chair on steel frame in polished or matt chrome. 360º swivel with memory return mechanism. Added foam for enhanced comfort.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWave-Soft-901-36
  • Skupina výrobkůSandler
  • Skupina produktůTonon Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)31.1
  • Šířka (palce)32.3
  • Hloubka (palce)29.1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPotah
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)42.55
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Popis Uniclass 2015Stools
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Číslo OmniClass23-21 21 33 11
  • Název OmniClassCommercial Bar Stools
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings