Publikovat produkty
Woodlook 4.13

Woodlook 4.13

Woodlook counterstool with frame manufactured entirely from aluminium but with realistic appearance of wood. Highly durable and scratch resistant

Specifikace
  • Woodlook® is a new concept in seating designed to withstand the most punishing environments without compromising design. Our furniture is built from sturdy aluminum whilst maintaining an authentic wood appearance.

    The unique Woodlook® process offers unparalleled durability yet is lightweight, scratch resistant, competitively priced and can be customized to meet bespoke designs. The Woodlook® range is ideal for all high traffic situations including restaurants, hotels, casinos, cruise ships, healthcare, and education.

    Woodlook® chairs demonstrate some of the most enviable qualities found in contemporary furniture – strength and durability. Made from a lightweight, yet sturdy, aluminium, these stackable chairs stand up to the rigorous demands of commercial settings.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawoodlook-4-13
  • Skupina výrobkůSandler
  • Skupina produktůWoodlook
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)34.4
  • Šířka (palce)21.3
  • Hloubka (palce)22.2
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPotah
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)17.64
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Popis Uniclass 2015Stools
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Seating
  • Číslo OmniClass23-21 23 13 17
  • Název OmniClassResidential Stools
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings