Publikovat produkty
Wudi 9.3
Wudi 9.3
Wudi 9.3

    Wudi 9.3

    Coffee table made of solid oak

    Specifikace
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawudi-9-3
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)13.2
    • Šířka (palce)47.2
    • Hloubka (palce)17.7
    Související
    • Hlavní materiálDub
    • Vedlejší materiálDub
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)21.61
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Popis Uniclass 2015Coffee tables
    • Číslo OmniClass23-21 23 15 17
    • Název OmniClassResidential Coffee Tables

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké