Publikovat produkty
Yumi 3.3
Yumi 3.3
Yumi 3.3
Yumi 3.3

    Yumi 3.3

    Barstool with laminate seat on a solid beech frame fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotayumi-3-3
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůMilano Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)40.2
    • Šířka (palce)18.3
    • Hloubka (palce)20.5
    Související
    • Hlavní materiálBuk
    • Vedlejší materiálBuk
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)15.43
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Seating
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 17
    • Název OmniClassResidential Stools
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké