Publikovat produkty
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010

    Zenpro 0010

    A sophisticated executive armchair designed for comfortable sitting throughout the working day. Suitable for executive offices and boardrooms, it features a weight-activated, synchronized tilt mechanism that can be locked in seven positions and fine-tuned using the tension control knob. The aluminum arms are padded and there is a pneumatic seat adjustment mechanism.

    Soft-tread caster wheels and aluminum frame. Designed by Mario Ruiz. Greenguard Gold-certified to minimize the impact on indoor air quality. A sustainable chair that is 99% recyclable and made of 43% recycled materials.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZenpro-0010
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)50.8
    • Šířka (palce)26.8
    • Hloubka (palce)25.2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)40.57
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs