Publikovat produkty
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120

    Zenpro 0120

    Swivel task chair with horizontal stitching across the backrest. This heigh-adjustable chair has soft-tread casters and a weight-activated, synchronized tilt mechanism. Able to lock in four different positions and can be fine-tuned with the tension control knob. Designed by Mario Ruiz.

    Greenguard Gold-certified to minimize the impact on indoor air quality. A sustainable chair that is 99% recyclable and made of 42% recycled materials.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZenpro-0120
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)43.7
    • Šířka (palce)26.8
    • Hloubka (palce)25.2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)34.39
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs