Publikovat produkty
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
    Intarseating

    KA-T50-T-801T-01

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
    Office chair, with timeless, simple and modern design. Product of Korean chair producer FURSYS.
    Specifikace
    • Integrated connector of back/mechanism/armrests, polished or painted black Options: - with lumbar support or without - with headrest or without Headrest adjustable in height and inclination Adjustable lumbar support in height and depth Moulded seat foam Gas spring Components specification: - as black version - only with lumbar support - headrest available optionally - base - only aluminium - armrest pads - dark grey
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaka_t50
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůOffice chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-09-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1350
    • Šířka (mm)735
    • Hloubka (mm)640
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vKorejská republika
    • Vyrobeno vKorejská republika
    • Čistá hmotnost (kg)18.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Polsko