Publikovat produkty
Window, DS90, Fixed
Window, DS90, Fixed

    Window, DS90, Fixed

    DS90 THERMALLY INSULATED WINDOW SYSTEMS

    DS90, integrated into the internal modular platform and distinguished by its superior insulation performance, offers a comprehensive and sustainable solution that meets both the technical and aesthetic expectations in modern building facade designs.

    • Passive House Certification - phA & phC (Cold, temperate climate) for both fixed frame and opening sash
    • Uw < 0.8 W/m2K
    • Euro Groove hardware channel
    • 54 mm, low λ value, glass fiber reinforced thermal break
    • Use of a dual-component central insulation gasket
    Specifikace
    • Thermal Insulation Uw = 0.76 W/m2K

      Thermal Insulation Uf = 0.83 W/m2K

      Thermal Insulation Ug = 0.7 W/m2K

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawindow-ds90-fixed
    • Skupina výrobkůAluminium Doors & Windows
    • Skupina produktůDS90
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2025-11-27
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows