Publikovat produkty
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
Archivovány

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMOD-CAFE
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůTiles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálNylon
  • Vedlejší materiálNylon
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes