Publikovat produkty
Dvojité okno dřevohliník Internorm HF410 3
Dvojité okno dřevohliník Internorm HF410 3
Dvojité okno dřevohliník Internorm HF410 3
Dvojité okno dřevohliník Internorm HF410 3
Dvojité okno dřevohliník Internorm HF410 3
Dvojité okno dřevohliník Internorm HF410 3
    Internorm

    Dvojité okno dřevohliník Internorm HF410 3

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(12 recenze)

    Jednotné materiály a barvy interiéru podtrhnou váš minimalistický styl bydlení a dají vyniknout výjimečným zajímavým kouskům. HF 410 se dokonale přizpůsobí designu vašeho interiéru. Různé barvy a druhy dřeva nabízejí nespočet možností individuálního barevného řešení interiérů, šedý dub jako barva interiéru odpovídá modernímu stylu bydlení s jasnými tvary, jednoduchými materiály a decentními barvami. Otevíratelná a pevně zasklená okna na míru lze spojovat do velkých ploch.


    Tepelná izolace ve W/(m²K)
    Uw do 0,65

    Protihluková ochrana v dB
    do 33 - 45

    Bezpečnost
    do RC1N, RC2

    Závorování
    skryté

    Specifikace
    • Rozměry (v mm)
      Hloubka rámu
      85
      Pohledová šířka rám/křídlo
      108
      Pohledová šířka sraz (se 2 křídly)
      123
      Pohledová šířka sloupek (se 2 křídly)
      173

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaInternorm_window_HF410_modell-3
    • Skupina výrobkůWood-ALU Internorm
    • Skupina produktůHF410
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-15
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálŘezivo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 15
    • Název OmniClassWood Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows