Publikovat produkty
Posuvné dveře trojité UPVC hliník Internorm KS430 G
Posuvné dveře trojité UPVC hliník Internorm KS430 G
Posuvné dveře trojité UPVC hliník Internorm KS430 G
Posuvné dveře trojité UPVC hliník Internorm KS430 G
Posuvné dveře trojité UPVC hliník Internorm KS430 G
    Internorm

    Posuvné dveře trojité UPVC hliník Internorm KS430 G

    Světlé, denním světlem zalité pokoje vytvářejí prostor pro vás a vaši rodinu. Velké skleněné plochy rozšiřují obytný prostor za jeho hranice. Vytvářejí nový, neomezený pocit prostoru a zároveň nabízejí plný výhled ven.

    Pokud se zdvižněposuvné dveře zkombinují s pevným zasklením, vzniknou velké prosklené plochy, které jsou na přání k dispozici s imitací křídla. S elektrickým pohonem Comfort Drive pro pohodlné otevírání a zavírání zdvižně posuvných dveří.

    Tepelná izolace ve W/(m²K)

    Uw do 0,64

    Protihluková ochrana v dB

    do 33 - 43

    Bezpečnost

    do RC1N, RC2

    COMFORT DRIVE

    TIP

    Zdvižněposuvné dveře Internorm HS 330 a KS 430 jsou na přání k dispozici také s el. pohonem Comfort Drive. Elektrický pohon zajišťuje, že se vaše zdvižněposuvné dveře snadno otevírají a zavírají a lze je integrovat do systémů chytré domácnosti.

    Specifikace
    • Rozměry (v mm)

      Hloubka rámu

      200/203

      Pohledová šířka rám/křídlo

      169

      Pohledová šířka sraz (se 2 křídly)

      176

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaInternorm_lift-sliding-door_KS-430_modell-g
    • Skupina výrobkůUPVC-ALU Internorm
    • Skupina produktůKS430
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 23 13
    • Název OmniClassSliding All Glass Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors