Publikovat produkty
Tijuka Sablé
Interpon EMEA

Tijuka Sablé

Kolekce Futura 2018-2021 je navržena ve spolupráci s předními konzultanty v oblasti stylů a inovací ze společnosti PeclersParis tak,aby odrážela nové globální trendy v architektuře. Kolekce kombinuje barvu a světlo s metalickými efekty,matným nebo lesklým vzhledem,a překračuje jejich hranice povrchovými úpravami,jako je Sablé nebo Silky Texture,tedy nejnovějšími inovacemi s výjimečným pocitem. Řada je charakterizována čtyřmi odlišnými barevnými paletami obsahujícími hutné tóny a minerální a rostlinné vlivy Wild Nature (Divoká příroda),lehké tóny poskytující pocit pohody Time Out (Oddechový čas),intenzivní,sofistikované a vzácné barokní trendy Glam City (Úchvatné město) a kovové nuance Treasure Light (Světlo pokladu).Estetika barev kolekce Futura spolu s vynikajícími vlastnostmi proti povětrnostním vlivům z ní činí architekty oblíbenou řadu práškových barev na kovové díly v architektuře exteriérů i interiérů.Díky 50 speciálním efektům je řada kolekce Futura 2018-2021 založena na technologii Interpon D2000,která přináší dlouhotrvající výkon,zachování vynikajícího lesku,maximální integritu povrchu a odolnost vůči změnám barev. Pro dosažení bezkonkurenční hloubky povrchové úpravy byl každý produkt pečlivě sestaven z více ingrediencí. Výsledkem je povrch s dlouhou životností a vysokou odolností,jenž si zachovává svůj vzhled a po mnoho let vyžaduje pouze minimální údržbu. Na kolekci Futura 2018-2021 se vztahuje globální zlatá záruka společnosti AkzoNobel Powder Coatings (podléhá obchodním podmínkám).Práškové barvy z kolekce Futura je součástí výbavy mnoha architektů již více než 20 let a je k dispozici po celém světě.
Specifikace
  • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAKZ030021
  • Skupina výrobkůFutura
  • Skupina produktůFutura
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-29
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika