Publikovat produkty
2-1/4" Emperor™ Brick

2-1/4" Emperor™ Brick

This brick is commonly used on buildings with long stretches of walls.  The larger brick further reduces the overall wall costs while creating longer lines.  The 2.25 Emperor has another advantage. Slots can be extruded into the face during manufacturing to simulate a false mortar joint.  This creates the appearance of two Modular brick in the wall at the lower cost of the larger Emperor size.  Multiple slots can be added to create different appearing bond patterns.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaemperor_2-25
  • Skupina výrobkůWalls
  • Skupina produktůExternal-Walls
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.25
  • Šířka (palce)3.56
  • Hloubka (palce)15.56
Související
  • Hlavní materiálBrick
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Veneer Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 33 15
  • Název OmniClassWall Exteriors
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls