Publikovat produkty
INTRA Elinda wash basin
Intra
Archivovány

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Specifikace
  • Stainless steel AISI 304
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaELINDA
  • Skupina výrobkůHWB/Drink fount
  • Skupina produktů302
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)111
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)230
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)3.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks