Publikovat produkty
INTRA Icon waste
INTRA Icon waste
INTRA Icon waste
    Intra
    Archivovány

    INTRA Icon waste

    Waste bin in stainless steel. Volume: 27 L All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
    Specifikace
    • The bag is locked into the product and prevents access for others then service personnel. Flexible bracket for attachment and removal of the bag. ICA3H have lids with collection / hide screen and plastic bucket - suited as sanitary waste disposal Outer dimension: 300x450x200 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaICA3
    • Skupina výrobkůHygiene products
    • Skupina produktů350
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins
    • Kód CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Číslo OmniClass23-21 17 11
    • Název OmniClassInterior Waste Bins