Publikovat produkty
INTRA Icon wall mounted Paper dispenser
INTRA Icon wall mounted Paper dispenser
    Intra
    Archivovány

    INTRA Icon wall mounted Paper dispenser

    Paper dispenser for wall mounting. Suitable for all standard paper sizes. With re-fill window. Outer dimension: 300x300x120 mm Icon is a series designed by Odd Thorsen with a simple and straight style. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
    Specifikace
    • Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaICPMM
    • Skupina výrobkůHygiene products
    • Skupina produktů350
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
    • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers