Publikovat produkty
INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic
Intra
Archivovány

INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic

ICON electrical, touch free soap dispenser in stainless steel. Capacity 0.9 liter soap. Suitable for refilling. Run by 4 x 1,5 V AA batteries.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaICSE
  • Skupina výrobkůHygiene products
  • Skupina produktů350
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)235
  • Šířka (mm)124
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
  • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
  • Název OmniClassHand Soap Dispensers