Publikovat produkty
Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)
INVITA

Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikace
  • Sink cabinet with metal rail. Possible to choose waste bins as accessories.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota287-091-KU12-060
  • Skupina výrobkůAthena
  • Skupina produktůCorner base
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)704
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)565
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)22.729
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings