Publikovat produkty
Corner wall cabinet Alba (KO25-060)
INVITA

Corner wall cabinet Alba (KO25-060)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikace
  • Diagonal Wall cabinet for corner. With 3 adjustable shelves.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota720-091-KO25-060
  • Skupina výrobkůAlba
  • Skupina produktůCorner wall cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)864
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Hlavní materiálMelamin
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)31.91
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko