Publikovat produkty
Base cabinet 40 cm Alba (KU5- 040)
INVITA

Base cabinet 40 cm Alba (KU5- 040)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikace
  • Base cabinet with 2 wire basket pull-outs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota720-091-KU5-040
  • Skupina výrobkůAlba
  • Skupina produktůBase cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)704
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)565
Související
  • Hlavní materiálMelamin
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)17.74
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko