Publikovat produkty
Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)
INVITA

Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikace
  • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 50cm door
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota720-091-KU14-110
  • Skupina výrobkůAlba
  • Skupina produktůCorner base cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)704
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)565
Související
  • Hlavní materiálMelamin
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)36.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings