Publikovat produkty
Corner base cabinet Alba (KU18E-090)
INVITA

Corner base cabinet Alba (KU18E-090)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikace
  • Corner base cabinet with 1 adjustable shlef. The fronts are gathered around corner post.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota720-091-KU18E-090
  • Skupina výrobkůAlba
  • Skupina produktůCorner base cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)704
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)565
Související
  • Hlavní materiálMelamin
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)37.79
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings