Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
invita/products/7411502e-458d-41a1-945c-d6105e1b3e93
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Skříňky
Panel Base cabinet Height 704mm
Není k dispozici v Spojené státy
INVITA
Sledovat
Panel Base cabinet Height 704mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Width: 16mm Height: 704mm Depth: 585mm
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
Kxxxx59070
Skupina výrobků
Panel
Skupina produktů
Panel
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2023-05-10
Číslo vydání
1
Výška (mm)
704
Šířka (mm)
16
Hloubka (mm)
585
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.invita.dk/kokken/
Pokyny k instalaci
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Certifikace výrobku
https://www.invita.dk/erhverv/
Technický popis
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Související
Související
Hlavní materiál
MDF
Navrženo v
Dánsko
Vyrobeno v
Dánsko
Čistá hmotnost (kg)
4.5
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Skříňky
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Kód CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Název CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Číslo OmniClass
23-21 19 00
Název OmniClass
Casework
Kód CSI UniFormat II
E2010
Název CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Dostupnost regionu
Evropa
Dánsko
Podobné produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Stáhnout
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Stáhnout
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Stáhnout
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Stáhnout
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Stáhnout
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Stáhnout