Publikovat produkty
Wall cabinet 5350020 White
INVITA

Wall cabinet 5350020 White

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikace
  • Open wall cabinet.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKOR211-020
  • Skupina výrobkůAthena
  • Skupina produktůWall cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)864
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)9.74
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings