Publikovat produkty
STUDOR® Mini-Vent™

STUDOR® Mini-Vent™

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
The unique design of the STUDOR® MINI-VENT® provides plumbing ventilation to prevent the loss of water seals in traps without the need for costly roof penetration and vent piping.
Can be used as an individual, branch, circuit or stack vent
Fits 1 1/2" and 2" pipe sizes
Will vent up to 160 DFUs on a branch
Will vent up to 24 DFUs on stack
Expands architectural design limits
Reduces the number of fire-stopping applications
Exclusive vermin protection system
Limited lifetime warranty for replacement of defective valves
Residential or Commercial Use
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaa-mini-vent
  • Skupina výrobkůGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Skupina produktůStudor®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-14
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Dostupnost regionu

Oceánie Severní Amerika
Austrálie
Kanada
Nový Zéland
Mexiko
Portoriko
Spojené státy americké