Publikovat produkty
Cart Lectern Instructor L49
Ironwood

Cart Lectern Instructor L49

This versatile cart can be used alone as a projector cart or along with the Teacher's Cart Lectern (TCL). A central grommet in the top and notch in the interior shelf manage cables for microphone or projector. Four swivel casters with 2 locking make this cart ready to go with you where needed.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacart_lectern_instructor_L49
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůShelving & Storage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1143
  • Šířka (mm)914.4
  • Hloubka (mm)508
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování