Publikovat produkty
ARPA 23 Vertical
ARPA 23 Vertical
    IRSAP

    ARPA 23 Vertical

    The ability to size the radiator with the highest level of flexibility and style. The ARPA 23 radiator represents a practical solution for every thermal power requirement. ARPA 23 Vertical is available in 14 heights, from 4 to 40 elements and thermal powers from 104 to 3272 Watt.

    Specifikace
    • Construction features

      • round section manifold, 30 mm diameter
      • 23 mm diameter steel round pipes
      • threading at the ends of the manifolds, right G 1/2”
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARPA-23-V
    • Skupina výrobkůIRSAP heat
    • Skupina produktůModular Decorative
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators