Publikovat produkty
PIANO 2 Vertical
PIANO 2 Vertical
PIANO 2 Vertical
    IRSAP

    PIANO 2 Vertical

    PIANO represents the evolution of the “radiator” in shape and color. PIANO 2 Vertical is the two-tier version of Piano Vertical, suitable for environments that require a higher caloric yield. PIANO 2 Vertical is available in 9 heights, from 4 to 30 elements and thermal powers from 201 to 3364 Watt.

    Specifikace
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 50x10 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPIANO-2-V
    • Skupina výrobkůIRSAP heat
    • Skupina produktůModular Decorative
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators