Publikovat produkty
ARPA 12_B
ARPA 12_B
    IRSAP

    ARPA 12_B

    ARPA 12_B represents the aesthetic evolution of the bathroom radiator thanks to its longitudinal development. Thin tubes follow one another, creating a unique and light shape. ARPA 12_B is available in 4 heights and 4 widths. With the addition of an optional electric heating element, it can also operate during periods when the system is off.

    Specifikace
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • manifold threading 1/2" Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarpa-12-b
    • Skupina výrobkůIRSAP heat
    • Skupina produktůBathroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators