Publikovat produkty
ARPA 12_B Electric
ARPA 12_B Electric
    IRSAP

    ARPA 12_B Electric

    The ARPA 12_B in the electric-only version is the ideal solution for living spaces where a standard heating connection is not possible or convenient. Available in 4 heights and 500 mm wide.

    Specifikace
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • complete with thermal liquid
      • 1.200 mm long power cable
      • electrical controls in the right manifold
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarpa-12-b-electric
    • Skupina výrobkůIRSAP heat
    • Skupina produktůBathroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators