Publikovat produkty
FLECHE EG
Irsap

FLECHE EG

Flèche EJ répond aux cotés aussi bien pratiques que chauffage. Grâce à ses formes simples et essentielles il peut être installé dans n'importe quelle ambiance.

Specifikace
  • CONSTRUCTION FEATURES

    radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
    alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44 et fil pilote
    NF** (Flèche Eco hors Chrome)
    câble électrique longueur 1,2 m
    garantie 2 ans

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFLECHE-EG
  • Skupina výrobkůRadiator
  • Skupina produktůFleche Eg
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Název UNSPSCRadiators
  • Kód UNSPSC40101801
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Popis Uniclass 2015Radiators
  • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Radiators