Publikovat produkty
FUNKY_S Electric
FUNKY_S Electric
    IRSAP

    FUNKY_S Electric

    FUNKY_S Electric is an electric steel bathroom towel radiator. Available in 3 heights and in 2 width. The new and exclusive WiFi electric resistance is supplied in the same color as the radiator.

    Specifikace
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring with a 23 mm diameter
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafunky-s-electric
    • Skupina výrobkůIRSAP heat
    • Skupina produktůBathroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators