Publikovat produkty
KALIMBA
KALIMBA
    IRSAP

    KALIMBA

    Uniform and constant heat throughout the room. Mixed-operation option for year-round use of the towel radiator. KALIMBA is available in a wide range of colours, including custom RAL finishes. Its high heat outputs make it suitable for low-temperature systems, while the side openings make it easy to hang towels. Reversible model.

    Specifikace
    • Construction Features

      • steel towel radiator
      • round collectors Ø30 mm
      • oval horizontal elements, 50x10 mm
      • 1/2” right-hand gas threads
      • maximum working pressure: 4 bar
      • maximum permitted temperature: 95°C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakalimba
    • Skupina výrobkůIRSAP heat
    • Skupina produktůBathroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-16
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Španělsko