Publikovat produkty
NOVO Electric
NOVO Electric
NOVO Electric
    IRSAP

    NOVO Electric

    NOVO, in the electric-only version, is the ideal solution for living spaces, where normal connection to the heating system is not possible or convenient. Available in 4 heights and in the width of 500 mm.

    Specifikace
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements with round tubes 25 mm diameter
      • side manifolds with a 40x30 mm semi-oval section
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanovo-electric
    • Skupina výrobkůIRSAP heat
    • Skupina produktůBathroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators