Publikovat produkty
QUADRÉ Electric
QUADRÉ Electric
    IRSAP

    QUADRÉ Electric

    QUADRÉ in the electric-only version is the ideal solution for living spaces, where normal connection to the heating system is not possible or convenient. Available in 4 heights and in the width of 530 mm.

    Specifikace
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • side manifolds with 30x30 mm square section
      • horizontal tubes with 25x20 mm rectangular section
      • complete with heating liquid
      • red textile power cable, length 1200 mm, lower right side cable outlet, SCHUKO plug
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaquadre-electric
    • Skupina výrobkůIRSAP heat
    • Skupina produktůBathroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators