Publikovat produkty
Radiator Tesi 5
Radiator Tesi 5
    Irsap

    Radiator Tesi 5

    Tesi Termoarredi represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. Tesi 4 has a depth of 177 mm and heights from 200 to 2500 mm.
    Specifikace
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTesi-5
    • Skupina výrobkůRadiator
    • Skupina produktůTesi
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-20
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)177
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators