Publikovat produkty
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX

    ETICSBOX

    ISOBOX ETICSBOX is an EPS foam board for external walls insulation from the latest generation : - Highest thermal performance - Innovative design. - Best dimensional stability - Protected from IR radiation Mainly manufactured from grey, EPS ETICSBOX features a thin white EPS facing giving full protection from IR radiation. No more tarpaulin is required on site! Fully certified, ETICSBOX enhance thermal performance due to its very low lambda.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeticsbox
    • Skupina výrobkůFacade
    • Skupina produktůETICS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-10-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálIzolace
    • Vedlejší materiálPolystyren pěnový
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCThermal insulation
    • Kód UNSPSC301415
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
    • Popis Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 24 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
    • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Název OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie