Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

ETIXX 37

Číslo položky: etixx-37
Výrobce: ISOBOX Isolation
Kategorie produktu: Facade
Skupina produktu: ETICS
Šířka (mm): 1200
Výška (mm): 600
Datum publikování: 2018-10-12
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)
ISOBOX ETIXX37 is an EPS foam board for external walls insulation from the latest generation :
- High thermal performance
- Innovative design.
- Best dimensional stability

A highly positive feedback from contractors has designated ETIXX as the only device allowing the external wall insulation to really be enduring and sustainable.

Designed to render the installation easier by indicating the fixings pattern and improving the applying of basecoats.

Fully certified ETIXX37 enhance thermal performance due to its low lambda (0.038 mW/m.K ).

  • Thermal conductivity λ0 (W/(m.K)) - EN 12667 : 0,038
  • R-value RD (m².K/W) - EN 12667 : 3,15 ≤ RD ≤ 5,30
  • Traction resistance TR (kPa) - EN 1607 : ≥ 150
  • Dimensional stability S5 (%) - EN 1604 : 0,25
  • Permeability μ - EN 12086 : 20 - 40
  • Tolerances :
    • Squareness (S2) - (mm/m) - EN 824 : ± 2
    • Planeness (P3) – (mm) - EN 825 : ± 3
    • Length (L2) – (mm) - EN 822 : ± 2
    • Width (W2) – (mm) - EN 822 : ± 2
    • Thickness (T2) – (mm) - EN 823 : ± 2
  • Long term water permeability Wp (kg/m2) - EN 12087 : < 0,2
  • Fire rating - EN 13501-1 : Euroclasse E


Materiál hlavní: Insulation
Sekundární materiál: Polystyrene (EPS)
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Building Materials - Insulation
IFC klasifikace: Building Element
UNSPSC název: Thermal insulation
UNSPSC kód: 301415
Uniclass 1.4 Kód: L5172
Uniclass 1.4 Popis: External thermal insulation systems
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-64-26
Uniclass 2.0 Popis: Expanded Polystyrene (Eps) Boards
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_71_63_26
Uniclass 2015 Popis: Expanded polystyrene (EPS) boards
NBS Reference Kód: 45-64-26
NBS Reference Popis: Expanded Polystyrene (Eps) Boards
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 24 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Insulation and Finish Systems
Číslo OmniClass: 23-13 25 19 11 11 11
Název OmniClass: Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Název Hodnota
Flame Spread Index Euroclass E
Material EPS ; PSE ; Polystyrene
Thermal Insulance Lambda = 0,038 W/m·K
Thermal Resistance 3.15 — 5.30 m²K/W
Thickness 120 mm — 200 mm

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny